HRT 46B/66,200-S12 W-Ex n
Sensor con supresión de fondo
Serie | 46B |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Versión especial | Protección Ex |
Alcance efectivo | 0 ... 1,2 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0 ... 2,5 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 200 mm |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 250 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | Ex |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |