GSU14E/16T.3-M12

Sensor de horquilla por ultrasonidos

Número de producto: 50142877

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 14
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 4 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio Transparente y no transparente
Versión especial Calibración manual precisa del umbral de conmutación
Entrada de Teach
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 60 mA, Valor característico
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Resistencia de entrada 15.000 Ω
Estado de conmutación active High
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidad de carga 0,01 µF
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In 50 m/min
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Tipo de trama 2.5
Especificación V1.1
Device ID 2521
SIO-Mode support
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Salida de conector Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 4 mm
Profundidad de boca 80 mm
Dimensiones (An x Al x L) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc, recubrimiento de níquel galvanizado
Peso neto 270 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Teclas de control
Función del elemento de uso Teach dinámico en soporte de etiquetas y etiqueta
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Patentes de EE.UU. US 6,314,054 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - IO-Link interface description - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf