GSL08B/1.1-50-M8.3
Fotocélula bifurcada
Serie | 08B |
Principio físico | Óptico |
Aplicación | Detección de piezas pequeñas |
MTTF | 548,35 Años |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 655 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Repetibilidad | 0,01 mm |
Diámetro mínimo de objeto | 0,05 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
Histéresis de conmutación | 20 µm |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link/de conmutación claridad (NPN)/de conmutación oscuridad (PNP) |
Frecuencia de conmutación | 5.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,1 ms |
Tiempo de inicialización | 150 ms |
Tipo | IO-Link |
Función | Modos de trabajo IO-Link (Standard, Precision, Power, Speed), vea Descripción de interfaz IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Tipo de trama | 2.2 |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 2524 (0x0009DC) |
SIO-Mode support | Sí |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Diseño | Horquilla |
Ancho de boca | 50 mm |
Profundidad de boca | 55 mm |
Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 70 mm x 80 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Carcasa de acero inoxidable | V4A |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 112 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad Conmutación claridad/oscuridad |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 anexo C,D |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |