GS 754B/C4-27-S12

Fotocélula bifurcada

Número de producto: 50115803

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie 754
Aplicación Detección de láminas > 0,1 mm
Detección de objetos transparentes
Versión especial Entrada de Teach
Longitud del campo de medición 25 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Resolución del sistema a: 0,1 mm (modo 1 ... 5)
b: 0,014 mm (modo 7)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tipo Salida analógica
Corriente 4 ... 20 mA, 0 … 20 mA, según el modo de salida ajustable, ajuste de fábrica: 0 … 20 mA
Tipo Corriente
Función Salida / entrada de Teach, conmutable
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Ancho de boca 27 mm
Profundidad de boca 42 mm
Dimensiones (An x Al x L) 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 270 g
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf