GS 04M/P-20-S8

Fotocélula bifurcada

Número de producto: 50110792

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
GS04B/P.1-20-M8.3
Fotocélula bifurcada
Código del articulo: 50146161
  • Serie: 04B
  • Ancho de boca: 20 mm
  • Fuente de luz: LED, Rojo
  • Salida: Transistor, PNP
Código del articulo: 50146161

Disponible inmediatamente

Serie 4
Principio físico Óptico
Aplicación Detección de piezas pequeñas
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 640 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Histéresis de conmutación 100 µm
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Tiempo de respuesta 0,33 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Diseño Horquilla
Ancho de boca 20 mm
Profundidad de boca 24 mm
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 40 mm x 58 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 28 g
Color de carcasa Negro, RAL 9005
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf