GF-LB-SS-610-SD

Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional

Número de producto: 50126496

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Serie GF
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Fibra óptica emisora y receptora
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Resistente al calor
Salida del haz de luz Lateral sin lente
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Vidrio
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 4,5 mm
Material cabezal Acero inoxidable
Tipo Fibras ópticas de vidrio (GF)
Longitud de fibra 1.000 mm
Material de recubrimiento de fibra Acero inoxidable
Fijación del cabezal de exploración Ø 6 mm
Longitud del casquillo a la salida de luz 20 mm
Tendido Estándar
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 300 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Hoja técnica - pdf