GF-ETM-SS-402-IM
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor
Serie | GF |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
Versión especial | Resistente al calor |
Ángulo de apertura | 65 ° |
Salida del haz de luz | Frontal |
Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
Material del núcleo de fibra | Vidrio |
aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
Conexión, en el lado del amplificador | Ø 2,2 mm |
Diseño | Cilíndrico |
Diámetro externo | 4 mm |
Peso neto | 30 g |
Material cabezal | Acero inoxidable |
Tipo | Fibras ópticas de vidrio (GF) |
Longitud de fibra | 200 mm |
Material de recubrimiento de fibra | Acero inoxidable |
Fijación del cabezal de exploración | M4 |
Radio de curvatura mínimo (estático) | R40 |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R40 |
Longitud del casquillo a la salida de luz | 15 mm |
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | Sí |
Tendido | Estándar |
Atenuación con λ = 900 nm | 700 dB/km |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 300 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |