GF-ETG-BR-710-SU

Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50126494

Lista de resultados: 1 productos encontrados
GF-ETG-SS-710-SU
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor
Código del articulo: 50126493
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Longitud de fibra: 1.000 mm
  • Material de recubrimiento de fibra: Acero inoxidable
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50126493

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Serie GF
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Resistente al calor
Ángulo de apertura 65 °
Salida del haz de luz Con curva de 90°
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Vidrio
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 6 mm
Material cabezal Aluminio
Tipo Fibras ópticas de vidrio (GF)
Longitud de fibra 1.000 mm
Material de recubrimiento de fibra Latón niquelado
Fijación del cabezal de exploración Ø 4,5 mm
Radio de curvatura mínimo (estático) R40
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R40
Longitud del casquillo a la salida de luz 5 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica No
Tendido Estándar
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 160 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Hoja técnica - pdf