FRKR 92/4-300 S

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50021764

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
KD 095-4
Caja de conexiones
Código del articulo: 50031324
  • Conexión 1: Conector redondo, M12
  • Conexión 2: Borne de tornillo
  • Versión: Acodado, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
Código del articulo: 50031324

Disponible inmediatamente

HT25C.S/4P-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134239
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134239

Disponible inmediatamente

Serie 92
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,005 ... 0,3 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,015 ... 0,28 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,02 ... 0,26 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,005 ... 0,44 m
Límite de alcance, gris 18% 0,015 ... 0,39 m
Límite de alcance, negro 6% 0,02 ... 0,36 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Tipo de conexión Conector normalizado
Material Plástico
Número de polos 6 polos
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 140 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf