FRK 93/44-60.2

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50106098

Disponible inmediatamente

Serie 93
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Óptica en V
Alcance efectivo 0,03 ... 0,065 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,03 ... 0,07 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Foco Fijo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Número de conductores 5 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 60 mm x 45,8 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 170 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf