FIS 6170

Lector de código 2D manual

Número de producto: 50115068

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1920i DPM-3
Lector de código 2D manual
Código del articulo: 50138136
  • Serie: IT19xx
  • Interfaz: PS/2
  • Tipos de códigos legibles: 2/5 Interleaved
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,076 ... 0,508 mm
Código del articulo: 50138136

Disponible inmediatamente

Serie FIS6170
Incluye Cable USB
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Código QR
Códigos 2D marcados directamente
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
Otros a demanda
PDF417
Pharma Code
UPC
Distancia de lectura 0 ... 51 mm
Fuente de luz LED, Rojo / blanco
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 1.024 px
Contraste código de barras (PCS) 20 %
Tamaño de módulo 0,127 mm
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2,5 W
Tipo USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión Conector redondo
Dimensiones (An x Al x L) 63 mm x 180 mm x 114 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Peso neto 204 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 65 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 5 ... 95 %
Altura de caída 1,8 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 41
Número de arancel 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Software de configuración - zip
Controlador USB - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf