FBPS 607i 07 SM 100 H

Sistema de posicionamiento por códigos de barras

Número de producto: 50140956

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie FBPS 600i
Funciones Calefacción
Detección segura de la posición
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9,5E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Categoría 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 Años
Tiempo de reacción frente al error 10 ms (configurable)
Profundidad de campo 50 ... 170 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma de señal de emisión Continuo
Salida del haz de luz Lateral
Rango de medición 0 ... 10.000.000 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,15 mm
Emisión del valor medido 1 ms
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -25 ... 25 %
Consumo de corriente, máx. 1.000 ... 1.100 mA
Consumo de potencia, máx. 24 W
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital, configurable (no segura)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital, configurable (no segura)
Tipo SSI estándar de 2 canales
Función Proceso
Tipo USB
Función Configuración/parametrización a través de servidor web integrado
Servicio
Salida de conector Lateral
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tierra funcional (FE)
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XD1 PWR
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Canal SSI A
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función Canal SSI B
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-B
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 540 g
Tipo de fijación Fijación para el lado posterior
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -35 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -35 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas
Clase de seguridad III
Certificaciones CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Controlador USB - BPS Tools V4.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf