ERS200-M0C3-M20-HLR

Micro de paro de emergencia por cable

Número de producto: 63000500

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie ERS200
Tipo Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funciones Ajuste de cable sencillo mediante indicador de punto de conmutación
Enclava a ambos lados con contactos de apertura positiva
Función de reinicio (botón de reset con indicador)
Introducción de orden de paro de emergencia independiente de la posición
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Cantidad de ciclos
Categoría de utilización en CC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos 1NC + 1NO
Apertura del contacto De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Tensión asignada de aislamiento 500 V CA, 600 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 10 A
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Número de entradas de cables 3 Unidad(es)
Función Conexión de contacto
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 4 polos
Secciones de conexión 1 x 0,5 mm² hasta 2 x 2,5 mm², cordón
Dimensiones (An x Al x L) 56 mm x 47,8 mm x 129 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal ZAMAK
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 271 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de entrada de cable M20 x 1,5
Posición de montaje En el eje del cable de tracción
Tipo de interruptor Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850
Principio de conmutación Contacto rodante
Vida útil mecánica 1.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 600 por hora, IEC 6047-5-1
Actuador externo Cable de tracción
Actuador, longitud del cable, máx. (con diferencia de temperatura de 20 °C) 24 m
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado 83 N
Fuerza de accionamiento (tirar en caso de desconexión forzosa) 90 N
Fuerza de accionamiento (soltar) 63 N
Direcciones de accionamiento En eje longitudinal
Recorrido de accionamiento en caso de desconexión forzosa 8 mm
Tipo de accionamiento Cable de tracción
Tipo de desenclavamiento Botón indicador (tirar)
Material cabezal Plástico
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
Certificaciones IMQ
c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
Modelo CAD 3D - ERS200-M0C3-M20-HLR - zip