ER30-1350

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 624313

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 3 productos encontrados
MLC510R30-1350
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68001313
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 30 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Código del articulo: 68001313

Plazo de entrega aprox. 5 días laborables
MLC502T30-1350
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68008313
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 10 m
  • Resolución: 30 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código del articulo: 68008313

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
ECO-SD-Set
Cable adaptador
Código del articulo: 425044
  • Tipo de conexión: Conector redondo
  • Conexión 01, conexión: Conector redondo
  • Tipo de conexión: Conector redondo
  • Longitud de cable: 400 mm
Código del articulo: 425044

Disponible inmediatamente

Número de arancel 85365019
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf