Leuze_Qualität-Umweltmanagement_SenseBees_1400x400px

Leuze SenseBees

Los miembros más pequeños de nuestro equipo, pero muy trabajadores: nuestras colonias de abejas Leuze SenseBees.

Como empresa familiar arraigada a la región, consideramos que es nuestra responsabilidad proteger el ecosistema local. Y esto también incluye, entre otros, nuestra contribución en la protección de las abejas y la biodiversidad local. 



csm_shutterstock_2026575767_d55d003afb

Las abejas habitan en la Tierra desde hace más de 100 millones de años. Desempeñan un papel muy importante en la conservación del ecosistema. Miles de árboles frutales, así como hortalizas y plantas silvestres, dependen de las abejas y otros insectos polinizadores. Y estos, a su vez, son importantes fuentes de alimento para otros insectos y animales. Incluso una sola colonia de abejas contribuye a la biodiversidad local en un radio de hasta cinco quilómetros.

La zona verde donde habitan nuestras colonias de abejas forma parte de las instalaciones de Leuze. Además de los tilos, allí crecen numerosos árboles frutales y otras plantas apícolas. Nuestros empleados voladores cuidan y promueven este biotopo.

csm_shutterstock_267395030_f6652c8d81

Nuestras SenseBees son atendidas por el apicultor experimentado Edwin Votteler. El biólogo cuida de ellas y se asegura de que la próxima generación de las Leuze SenseBees vuelva a tener las condiciones de partida perfectas en primavera.

Por supuesto, nuestras colonias de abejas también producen miel. Puesto que el terreno de Leuze cuenta con un gran número de tilos, podemos denominar la miel de nuestra primera cosecha «miel de tilo de Owen».



csm_header_Bienen_Days_1080x566_Zeichenflaeche_1_9f6996c268

¿Sabía que...

... una abeja se alimenta exclusivamente de polen y néctar?

... una abeja cubre una distancia de aprox. 8000 km durante su vida?

... la reina pone aprox. 120.000 huevos entre los meses de febrero y septiembre?

... la transformación de la larva en una abeja dura 21 días?

... un vaso de 500 g de miel corresponde al trabajo de toda una vida de 200 abejas?

csm_header_Bienen_Days_1080x566_Zeichenflaeche_1_abc698b495