DMU420B-500.3/LC-M8
Sensor de ultrasonidos de distancia
Serie | 420B |
MTTF | 390 Años |
Frecuencia ultrasonido | 290 kHz |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 2 ... 9 ° |
Rango de medición | 15 ... 500 mm |
Resolución | < 0,3 mm/< 0,5 mm |
Exactitud | 2 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Valor final |
Repetibilidad | 0,5 mm, Valor final |
Deriva de temperatura | 2 % |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
Histéresis de conmutación | 4 % |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Resistencia de carga | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
Corriente | 4 ... 20 mA |
Tipo | Corriente |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 12 Hz |
Tiempo de respuesta | < 40 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 8 ms |
Tipo de trama | 2.2 |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 3099 |
SIO-Mode support | Sí |
Datos de proceso, longitud | 48 bit |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ASA, PMMA |
Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
Peso neto | 22 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 3 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 75 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |