DMU318-400.3/2VK-M12
Sensor de ultrasonidos de distancia
Serie | 318 |
Incluye | 2 tuercas de montaje M18 |
Versión especial | Funcionamiento síncrono Modo multiplexado |
Frecuencia ultrasonido | 300 kHz |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 8 ° |
Rango de medición | 50 ... 400 mm |
Resolución | < 2 mm |
Repetibilidad | 0,5 % |
Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
Deriva de temperatura | 5 % |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 7 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
Histéresis de conmutación | 1 % |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Resistencia de carga | 2.000 Ω |
Tensión | 0 ... 10 V |
Tipo | Tensión |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NA |
Número de entradas/salidas seleccionables | 1 Unidad(es) |
Frecuencia de conmutación | 10 Hz |
Tiempo de respuesta | 500 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Polibutileno (PBT) |
Material, superficie activa | Plástico, Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio |
Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
Peso neto | 70 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 3 Unidad(es) |
Elementos de uso | Teclas de control |
Función del elemento de uso | Ajuste de las salidas/característica de salida Conmutación de contacto NC / contacto NA Reinicialización del ajuste de fábrica |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |