DCR50M2/R2

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50135000

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie DCR 50
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Versión especial Módulo Scan Engine
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
Planet
Postnet
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Distancia de lectura 30 ... 425 mm
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 960 px
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo de corriente, máx. 300 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Tipo RS 232
Función Proceso
Velocidad de transmisión 9.600 ... 115.200 Bd
Formato de datos Ajustable
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector Molex 53261-0671
Número de polos 6 polos
Tipo Conector macho
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Peso neto 10 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Ganchos de fijación M2,5
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 10 ... 90 %
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf