DC-900-S2

Columna de montaje

Número de producto: 549620

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Serie CC
Incluye Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Tipo, columnas y espejo Columna de montaje
Funciones Ajustable, 2 direcciones
Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz
Dimensiones (An x Al x L) 134 mm x 840 mm x 134 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 2.675 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Placa de montaje
Función de rearme mecánica No
Altura de columna sin pie 840 mm
Montaje externo de accesorios Detrás
Lateral
Número de arancel 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - DC-900-S2 - zip
Modelo CAD 3D - BT-P40 - zip
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Instrucciones de montaje - Bohrschablone / drilling jig - pdf