DB 18 UP.1-40,2500

Sensores de ultrasonidos

Número de producto: 50108997

Plazo de entrega aprox. 5 días laborables
Serie 18
Principio físico Ultrasonidos
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 2.500 mm
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 3 polos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 40 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Peso neto 30 g
Índice de protección IP 65
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf