DB 18 UP.1-25,1500

Sensores de ultrasonidos

Número de producto: 50109014

Lista de resultados: 1 productos encontrados
DB 18 UP.1-25,2500
Sensores de ultrasonidos
Código del articulo: 50108998
  • Serie: 18
  • Principio físico: Ultrasonidos
  • Diseño del sensor: Cilíndrico
Código del articulo: 50108998

Disponible inmediatamente

Serie 18
Principio físico Ultrasonidos
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 1.500 mm
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 3 polos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 25 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Peso neto 30 g
Índice de protección IP 65
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf