DB 14 K-7

Sensor capacitivo

Número de producto: 50034899

Disponible inmediatamente

Serie 14
Principio físico Capacitivo
Alcance efectivo 0,006 ... 0,007 m
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 2.500 mm
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 5 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 80 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Índice de protección IP 65
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf