D S-M12-5W-M
Caja de conexiones
Tensión de trabajo | 60 V CC |
Corriente de servicio de medición | 4.000 mA |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Apantallado | Sí |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Material del cuerpo | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Acodado |
Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
Tipo de conexión | Borne de tornillo |
Secciones de conexión | 0,14 ... 0,75 mm² |
AWG | 26 ... 18 |
Núm. de llave | 18 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc, niquelado químicamente |
Peso neto | 55 g |
Máx. paso de cable | 6 ... 8 mm |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 85 °C |
Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
Índice de protección | IP 67 |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |