D PL-M12-5A-K

Caja de conexiones

Número de producto: 50149062

Disponible inmediatamente

Icon
Tensión de trabajo 63 V CC
Corriente de servicio de medición 12 A a 1,5 mm²
16 A a 2,5 mm²
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Material del cuerpo Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación L
Versión Axial
Tipo de conexión Borne de tornillo
Sección de cable admisible 1,5 ... 2,5 mm²
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 25 mm x 70 mm
Peso neto 43 g
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 105 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf