D M8A-3P-SK

Caja de conexiones

Número de producto: 50104582

Disponible inmediatamente

Icon
Tensión de trabajo Máx. 32 V CA/CC
Corriente de servicio de medición 4.000 mA
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector hembra
Número de polos 3 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Tipo de conexión Conector por desplazamiento del aislante
Sección de cable admisible 0,14 ... 0,34 mm²
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 11,8 mm x 42,5 mm
Peso neto 13 g
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635