CSR780-01-96/6WHE-M12
Cortina óptica de reflexión
Serie | 780 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
Aplicación | Comprobación de expulsión en máquinas Detección de objetos precisa |
Versión especial | Salida de aviso |
Alcance efectivo | 0 ... 0,7 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Longitud del campo de medición | 96 mm |
Distancia entre haces | 1 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 850 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Diámetro mínimo de objeto | 1 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 70 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación UB |
Función | Salida de aviso |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Tiempo de inicialización | 800 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 220 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en ranura |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |