CSL710-R40-290.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Serie | 710 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
Aplicación | Detección de objetos precisa |
Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
Alcance efectivo | 0,3 ... 7 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,2 ... 9 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Longitud del campo de medición | 290 mm |
Número de haces | 8 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 40 mm |
Diámetro mínimo de objeto | 50 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 135 mA, Los valores especificados se refieren al paquete completo que consiste de emisor y receptor. |
Corriente de salida, máx. | 100 mA |
Resistencia de entrada | 6.000 Ω |
Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
Tipo de tensión, salidas | CC |
Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensión, entradas | CC |
Tensión de conmutación, entradas | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
Retardo de activación / bloqueo | 0 ... 1 ms |
Tiempo de inicialización | 400 ms |
Tiempo de ciclo | 1 ms |
Tiempo de respuesta por haz | 30 µs |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 COM3 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Especificación | V1.0.1 V1.1 |
Datos de proceso IN | 2 bytes |
Datos de proceso OUT | 2 bytes |
Tipo | IO-Link |
Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Salida de conector | Axial |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión con el emisor |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 54,8 mm x 393 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 500 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en ranura |
Tipo de indicación | Display OLED LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |