CSL710-R20-2550.A/L-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50128963

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
Icon Icon Icon
Serie 710
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Detección de objetos precisa
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,3 ... 7 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,2 ... 9 m
Límite de alcance Alcance típico
Longitud del campo de medición 2.550 mm
Número de haces 128 Unidad(es)
Distancia entre haces 20 mm
Diámetro mínimo de objeto 30 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 435 mA, Los valores especificados se refieren al paquete completo que consiste de emisor y receptor.
Corriente de salida, máx. 100 mA
Resistencia de entrada 6.000 Ω
Número de entradas/salidas seleccionables 4 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tipo de tensión, salidas CC
Tensión de conmutación, salidas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensión, entradas CC
Tensión de conmutación, entradas high: ≥6V
low: ≤ 4 V
Retardo de activación / bloqueo 0 ... 1 ms
Tiempo de inicialización 400 ms
Tiempo de ciclo 4,24 ms
Tiempo de respuesta por haz 30 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.0.1
V1.1
Datos de proceso IN 2 bytes
Datos de proceso OUT 2 bytes
Tipo IO-Link
Función Configuración/parametrización vía software
Servicio
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión con el emisor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 54,8 mm x 2.633 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 2.550 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Montaje en ranura
Tipo de indicación Display OLED
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
Teach-In
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modelo CAD 3D - . - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf