CSL505-T100-1100-M8

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50131415

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon
Serie 505
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Detección de objetos precisa
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,3 ... 5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Longitud del campo de medición 1.100 mm
Número de haces 12 Unidad(es)
Distancia entre haces 100 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 860 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Diámetro mínimo de objeto 102,5 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de desactivación
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 27 mm x 1.180 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 391 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización A través de la asignación de pines
Software
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Número de arancel 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - pdf