CSL505-R100-1100-M8

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50131359

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon
Serie 505
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Detección de objetos precisa
Versión especial Entrada de Teach
Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Salida de aviso
Alcance efectivo 0,3 ... 5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Longitud del campo de medición 1.100 mm
Número de haces 12 Unidad(es)
Distancia entre haces 100 mm
Diámetro mínimo de objeto 102,5 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 150 mA
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Tiempo de ciclo 16 ms
Tiempo de respuesta por haz 1.000 µs
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 27 mm x 1.180 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 391 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización A través de la asignación de pines
Software
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - pdf