CPR300/4-m/A1
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | COMPACTplus |
Tipo de equipo | Receptor |
Paquete de funciones | Muting |
Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Monitorización de contactores (EDM) Muting de 2 sensores con control temporizado Muting de 4 sensores con control temporizado Salida para indicadores luminosos de muting |
Elemento reflex para alineador láser | No |
Indicador luminoso de muting integrado | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Número de haces | 4 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 300 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 26,5 ... 31,6 V |
Consumo de corriente del circuito AS-i | 35 mA |
Número de entradas digitales | 5 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
Resistencia de entrada | 1.200 Ω |
Asignación | Conexión 2, pin 3 |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Tiempo de respuesta | 24 ms |
Tiempo de rearme | 100 ms |
Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo |
Función | Proceso |
Perfil AS-i | Esclavo seguro |
Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 |
Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | Interfaz local |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 3.100 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura |
Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software |
Elementos de uso | A través de interfaz de servicio Interruptor deslizante |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |