CPR14-1050-b/R2
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Serie | COMPACTplus |
Tipo de equipo | Receptor |
Aplicación | Protección para los dedos |
Paquete de funciones | Blanking |
Funciones | Blanking fijo configurable Blanking flotante configurable Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Circuito de desconexión adicional de dos canales Resolución reducida a 1 haces Resolución reducida a 2 haces |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Resolución | 14 mm |
Altura del campo de protección | 1.050 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corriente, máx. | 160 mA, Sin carga externa |
Ondulación residual | -5 ... 5 % |
Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 10 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
Resistencia de entrada | 1.200 Ω |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 5 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CA/CC |
Carga de corriente, máx. | 3.000 mA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 60 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Función | Salida de señalización programable |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Función | Salida de señalización programable |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Función | Salida de señalización programable |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Función | Salida de señalización programable |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación 0 V |
Función | Salida de señalización programable |
Tiempo de respuesta | 40 ms |
Tiempo de rearme | 100 ms |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector Hirschmann (DIN 43651) |
Tamaño de rosca | M26 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 12 polos |
Función | Interfaz local |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Sección de cable admisible, típ. | 0,5 mm² |
Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 3.100 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura |
Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software Teach-In |
Elementos de uso | Interruptor deslizante SafetyKey |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |