CML730i-R10-1920.R/L-M12
Receptor de la cortina óptica
Serie | 730 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Incluye | Accesorios para el uso del BT-2R1 |
Aplicación | Detección de objetos transparentes Medición de objetos |
Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
Alcance efectivo | 0,3 ... 9,5 m |
Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,3 ... 3,5 m |
Longitud del campo de medición | 1.920 mm |
Número de haces | 192 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 10 mm |
Diámetro mínimo de objeto | 20 mm |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
Tiempo de ciclo | 2,07 ms |
Tiempo de respuesta por haz | 10 µs |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Tipo | IO-Link |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Salida de conector | Posterior |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Función | Conexión con el emisor |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 2.100 g |
Tipo de indicación | Display OLED LED |
Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |