CB-M12-SC44
Línea distribuidora
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-ml |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Número de conductores | 4 Unidad(es) |
Apantallado | No |
Versión de cable | Línea distribuidora |
Longitud de cable | 1.000 mm |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Peso neto | 81 g |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |