CB-M12-5GF
Caja de conexiones
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Material del cuerpo | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Borne de tornillo |
Peso neto | 43 g |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |