CB-D9-5000-5GF/GM

Cable de interconexión

Número de producto: 50035865

Disponible inmediatamente

Icon
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 9 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector macho
Número de polos 9 polos
Versión Axial
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 5.000 mm
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 194 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz