BTU D12M.5-150
Sistema de montaje
Apropiado para el grupo de productos | Fijaciones con varilla |
Apropiado para | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 150 mm |
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable | V2A |
Peso neto | 132 g |
Color de carcasa | Plata |
Versión de la pieza de fijación | Varilla 12 mm |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Puede unirse por apriete |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
Tipo de pieza de fijación | Rígido |
Material de la pieza de fijación | Acero inoxidable |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |