BTU D12M-VKT-90

Fijación con varilla

Número de producto: 50132567

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Barras cuadradas
Fijaciones con varilla
Apropiado para Barra cuadrada 10 mm
Varilla 12 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Fundición a presión de aluminio
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Orificios 2 x Ø 5,5 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Barra cuadrada 10 mm
Para varilla 12 mm
Tipo de pieza de fijación Giratorio en 360°
Puede unirse por apriete
Rígido
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 76090000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip