BTU D12M-L-200

Varilla

Número de producto: 50142208

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Fijaciones con varilla
Apropiado para BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
BTU D12M-VKT-90
Diseño En forma de L
Diámetro de varillas 12 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Versión de la pieza de fijación Varilla
Tipo de fijación, del lado del sistema Puede unirse por apriete
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip