BTU 360-D18

Fijación con varilla

Número de producto: 50132605

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Incluye 2 tornillos M4 x 20
2 tornillos M4 x 30
2 tuercas de montaje M4
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 8
Sensores de la serie 10
Sensores de la serie 46B
Sensores de la serie 46C
Sensores de la serie 49C
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 18 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Plástico
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip