BTU 346M.6-D12

Sistema de montaje

Número de producto: 50129149

Plazo de entrega aprox. 3 días laborables
Apropiado para el grupo de productos Reflectores
Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Reflector (M)TKS 30x50
Reflector (M)TKS 40x60
Reflector TKS 20x40
Reflector TKS 50x50
Sensores de la serie 46B
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable V2A
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Aluminio
Peso neto 54 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 12 mm
Sujeción de apriete en chapa
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip