BTU 200M.5-D12

Sistema de montaje

Número de producto: 50120426

Plazo de entrega aprox. 16 días laborables
Incluye 2 arandelas
2 tornillos M3 x 18
2 tuercas de montaje M3
Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 3
Sensores de la serie 3C
Sensores de la serie 5
Sensores de la serie 18
Sensores de la serie 25B
Sensores de la serie 28
Sensores de la serie 55
Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable V2A
Peso neto 95 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 12 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Adecuado para tornillos M3
Enroscable
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Número de arancel 76169990
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip