BTF815M
Escuadra de montaje
Aplicación | Escuadra de montaje para montaje en suelo |
Apropiado para | Escáner láser de seguridad RSL 400 |
Dimensiones (An x Al x L) | 186 mm x 120 mm x 288 mm |
Altura del nivel de exploración | 150 mm |
Peso neto | 2.130 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |