BT Wallholder HS65x8

Soporte mural

Número de producto: 50120444

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Lectores de código manuales
Apropiado para HS 65x8
HS 66x8
Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1280i
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1450g
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1452g
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 99,5 mm x 30 mm x 114 mm
Peso neto 47 g
Color de carcasa Gris
Versión de la pieza de fijación Sujeción en la pared
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo para insertar
Material de la pieza de fijación Plástico
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015