BT Rope IT

Soporte para cable de tracción

Número de producto: 50107034

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código manuales
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie FIS
Lectores de código 2D manuales serie IT 198xi
Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1280i
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 3800i
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 73 mm x 165 mm x 111 mm
Peso neto 350 g
Tipo de fijación, del lado del sistema Colgando (cable de tracción)
Tipo de fijación, del lado del equipo para insertar
Material de la pieza de fijación Plástico
Número de arancel 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015