BT-P45

Soporte

Número de producto: 424438

Disponible inmediatamente

Incluye 1 BT-P45
Apropiado para el grupo de productos Cortinas ópticas de seguridad
Apropiado para Apto para montaje en columnas de montaje UDC-S2, DC-S2
Cortinas ópticas de seguridad ELC100
Orificio 1, diámetro M6
Orificio 2, diámetro M6
Peso neto 100 g
Versión de la pieza de fijación Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema Montaje en ranura
Tipo de fijación, del lado del equipo Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijación Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip