BT Holder IT 190x

Soporte

Número de producto: 50114498

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Lectores de código manuales
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Funciones Activación del modo de presentación
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 130 mm x 290 mm x 170 mm
Peso neto 375 g
Versión de la pieza de fijación Pie de mesa
Tipo de fijación, del lado del sistema Instalación libre
Tipo de fijación, del lado del equipo para insertar
Material de la pieza de fijación Plástico
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015