BT Flex Neck IT1300g

Soporte

Número de producto: 50107039

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código manuales
Apropiado para Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 112 mm x 270 mm x 155 mm
Peso neto 425 g
Versión de la pieza de fijación Pie de mesa
Tipo de fijación, del lado del sistema Instalación libre
Tipo de fijación, del lado del equipo para insertar
Material de la pieza de fijación Plástico
Número de arancel 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015