BT 92
Pieza de fijación
Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
Apropiado para | Sensores de la serie 92 Sensores de la serie 97 |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
Peso neto | 28 g |
Versión de la pieza de fijación | Ángulo en forma de L |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Rígido |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |