BT 709M-APSET

Pieza de fijación

Número de producto: 50144752

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
Serie BT 7xx
Incluye 1 cable de interconexión 5 m
Kit de tierra para la puesta en marcha
Apropiado para el grupo de productos Sistema de medición de contornos
Apropiado para Sistema de medición de contornos CMS 700i
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Control del flujo de aire (pin 4 = SWIN 1)
Señal de velocidad de rotación (pin 5 = SWOUT 1)
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 5 hilos
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Versión de la pieza de fijación Dispositivo de purga de aire con ventilador de flujo cruzado
Tipo de fijación, del lado del sistema Brazos de montaje con taladro M8
Tipo de fijación, del lado del equipo Premontado con brazos de montaje
Longitud efectiva 960 mm
Material de la pieza de fijación Acero
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015